ZHCUD27A June 2025 – October 2025
TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。该器件提供展频时钟选项。启用 SSC 时,当使用内部时钟时,开关频率在 PWM 模式下随机变化。频率变化通常介于标称开关频率和高于比标称开关频率最多 288kHz 之间。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,满足数字处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
板载配置:18kΩ 电阻器从 COMP/FSET 引脚连接到 GND。该电阻值会将器件设置为以下配置: