ZHCUD27A June   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波雷达传感器应用
      2. 2.2.2 IWRL6432AOP UART 通信
      3. 2.2.3 无线通信
      4. 2.2.4 电源设计
      5. 2.2.5 IWRL6432AOP 电源注意事项
      6. 2.2.6 IWRL6432AOP 扇出
      7. 2.2.7 雷达天线罩设计和仿真
      8. 2.2.8 成本优化技术
      9. 2.2.9 TIDA-010967 和 IWRL6432AOPEVM 之间的比较
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432AOP
      2. 2.3.2 TPS628502
      3. 2.3.3 TPS2116
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 设计模块初始化:IWRL6432AOP 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 运动和存在检测演示设置
      2. 3.3.2 Bluetooth® LE 通信演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 运动和存在检测演示测试结果
      2. 3.4.2 Bluetooth® LE 通信演示测试结果
      3. 3.4.3 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

特性

  • 57GHz 至 63.5GHz 毫米波雷达,采用 IWRL6432AOP,具有集成封装天线 (AoP)
  • 低功耗
  • 低成本双层 PCB 设计
  • 小巧的外形:22.8mm × 38mm(毫米波雷达传感器部分)
  • 槽式焊盘支持定制集成模块
  • 提供低功耗测试结果
  • 展示人数统计和人员跟踪应用