ZHCUD27A June 2025 – October 2025
该设计实现多项 PCB 成本优化技术,使 PCB 变得经济实惠。以下清单探讨成本优化技术。
该设计在双层 PCB 上实现,显著降低制造成本。仅使用两层还可大幅减少电镀周期的数量,从而缩短周转时间并进一步降低制造成本。简化堆叠避免埋孔或盲孔的需求,使电路板适用于大批量生产,产量风险极低。
PCB 利用超低成本的 FR4 作为核心基板。天线集成在封装天线 (AoP) 中:不需要高频、低损耗层压板,进一步节省成本。超低成本的 FR4 可为数字接口和电力输送提供充足的热性能和电气性能,无需高射频性能材料。
对于 BGA 布线,采用狗骨扇出策略彻底消除焊盘中的过孔。该方法避免焊盘中过孔结构通常所需的过孔填充、平坦化和电镀工艺相关的额外成本。狗骨布线确保可靠的焊点形成,简化返工或检查,特别是中等间距 BGA。