ZHCUD27A June 2025 – October 2025
该参考设计在 PCB 中包括两个部分:毫米波雷达传感器部分以及无线和 USB 接口部分。毫米波雷达传感器部分包括 IWRL6432AOP 雷达传感器和 TPS628502 降压转换器,将 3.3VDC 输入转换为 1.8VDC 输出。无线和 USB 接口部分包括 FT230XS USB 转 UART 转换器和 TPS628502 降压转换器。
该参考设计由来自 USB 端口的 5VDC 电源供电。根据具体的应用案例,可以选择电源适配器的 5VDC 或 3.3VDC 作为电源。
该参考设计将 UART 接口用作毫米波可编程接口并发送点云数据。此外,该设计还利用 FT230XS USB 转 UART 转换器作为与 PC 的连接。
可以通过分离切割线来分离两个模块。因此,毫米波雷达模块与槽式焊盘配合使用,集成到定制电路板。