ZHCUCY9 April 2025
IWRL6432W 是 TI 的低功耗低成本雷达,具有行业领先的射频性能。IWRL6432W 是一款集成式单芯片低功耗调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,工作频段为 57GHz 至 63.9GHz。该器件采用 TI 的低功耗 45nm 射频互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺进行构建,并且在超小封装中实现了出色的集成度。该器件配备三个接收器和两个发送器,采用二进制相位调制,适用于 MIMO 雷达和 TX 波束形成应用,同时支持可编程发射器功率回退功能。
该单芯片雷达收发器集成了 160MHz 的 Arm® Cortex® M4F、80MHz 的 ARM Cortex M3F 以及 80MHz 的雷达硬件加速器 (HWA),用于雷达信号处理。该器件支持高达 5MHz 的中频 (IF) 带宽。
IWRL6432W 专为工业(和个人电子产品)领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于楼宇或工厂自动化、商业或住宅安全、个人电子产品、存在或运动检测以及用于人机界面 (HMI) 的手势检测或识别等应用。