ZHCUCY9 April 2025
参考设计采用 IWRL6432W 的单电源轨、BOM 优化型拓扑。该设计中包括一个用于存储应用程序的四线串行外设接口 (QSPI) 闪存、一个作为时钟源的 40MHz XTAL,以及一个由两个发送器和三个接收器组成的天线阵列来与雷达器件配合使用。该参考设计还通过 USB 电源提供板载配电,并配备 XDS110 调试探针和 LVDS 接口。此参考设计具有板载电平转换器,可将 IO 电压从器件 IO 电压 1.8V 转换为 3.3V,以进行主机通信。
IWRL6432W 参考设计的对应小巧型器件仅具有:在单轨 BOM 优化型拓扑中运行的雷达器件、作为时钟源的 40MHz 晶体、QSPI 闪存以及由两个发送器和三个接收器组成的天线阵列。该小巧型参考设计具有适用于外部电源和通信接口的 14 引脚连接器。SPI、I2C 和 RS232 通信接口可用于小巧型参考设计。
表 2-1简要说明了参考设计电路板特性及其基本元件。
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| IWRL6432W | 具有集成本地振荡器、3 个 RX 和 2 个 TX 的低功耗、低成本单芯片雷达收发器 |
| 2 个 TX 和 3 个 RX 天线 | 具有 120° FoV 的单元件贴片天线 |
| 方位角阵列 | 该天线设计形成了一个的 5 元件虚拟阵列,能够提供 23° 角分辨率 |
| 仰角阵列 | 2 元件虚拟阵列 – 能够提供 58 度角分辨率 |
| 时钟源 | 40MHz 晶体振荡器 |
| QSPI 闪存 | 超低功耗、80MHz、16Mbit 闪存存储器 |
| 串行外设 | SPI、I2C、UART |
| 评估选项(仅适用于参考设计) | XDS110、LVDS |