ZHCUCY9 April 2025
该参考设计使用单元件贴片天线作为三根接收天线和两根发射天线。该参考设计在仰角平面中将一个 TX 天线放置在另一个 TX 天线下方的 λ/2 处,在方位角平面上则将其放置在相距 2 × λ/2 的位置处。所有 RX 天线都保持在同一平面上,其中 RX1 和 RX2 以及 RX2 和 RX3 之间的距离为 λ/2。
为了节省总体空间,基于 FR4 的天线位于 PCB 上与 IWRL6432W 芯片相对的一侧(背面)
RX 天线与 TX 天线相比是颠倒的。因此,在推导出虚拟天线在给定位置的定位后,虚拟天线阵列也会倒置。
相应的天线几何 CLI 命令为:
antGeometryCfg 1 2 1 1 1 0 0 4 0 3 0 2 2.5 2.5
图 3-2展示了方位角和仰角范围内不同频率的天线增益图。