ZHCUCY9 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 参考设计特性
      2. 2.2.2 开关设置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432W
      2. 2.3.2 晶体
      3. 2.3.3 TPS6285020M - 1.8V 直流/直流稳压器
      4. 2.3.4 QSPI 闪存存储器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 天线
      1. 3.1.1 距离和相位补偿
      2. 3.1.2 线性调频脉冲配置
    2. 3.2 PCB
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 参考设计
      2. 4.1.2 小巧型参考设计
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 在视轴方向上 15 米范围内进行人体检测
      2. 4.4.2 天线辐射图
      3. 4.4.3 角度估算精度
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

系统说明

配备雷达的工业应用,如工业楼宇自动化、停车场自动化、个人电子产品、照明和其他终端设备,提高了日常生活的生活质量并带来了安全优势。

调频连续波 (FMCW) 雷达可以精确测量距离、角分辨率和相对速度。因为这种功用,雷达广泛用于存在检测、运动检测、跟踪等其他许多应用。相较于摄像头以及基于光探测和测距 (lidar) 的系统,雷达的一个重要优势是:雷达受尘土和烟雾等环境条件的影响相对较小。FMCW 雷达能够在完全黑暗和强光环境中正常工作,因为雷达不受眩光影响。

此参考设计采用小尺寸 60GHz 毫米波设计,其使用了晶圆芯片级封装 (WCSP) 单芯片,封装尺寸为 4.89mm × 4.5mm,物料清单 (BOM) 经过优化。该设计具有简化的原理图和小型的四层布局,因此易于集成。天线在 PCB 底层开发,而毫米波器件位于顶层。这样可以提供更小的外形尺寸。天线在方位角和仰角平面上提供 ±60° 的视场。该参考设计采用 XDS110(UART 和 JTAG)调试探针和 60 引脚连接器,用于高速 LVDS 数据采集(使用了板载差分 LVDS 驱动器),用于评估目的。该参考设计还有一款外形小巧的版本,但该版本没有额外调试和评估接口。


TIDEP-01040 IWRL6432W 参考设计尺寸

图 1-1 IWRL6432W 参考设计尺寸

TIDEP-01040 小巧型参考设计尺寸

图 1-2 小巧型参考设计尺寸