ZHCUCY9 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 参考设计特性
      2. 2.2.2 开关设置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432W
      2. 2.3.2 晶体
      3. 2.3.3 TPS6285020M - 1.8V 直流/直流稳压器
      4. 2.3.4 QSPI 闪存存储器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 天线
      1. 3.1.1 距离和相位补偿
      2. 3.1.2 线性调频脉冲配置
    2. 3.2 PCB
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 参考设计
      2. 4.1.2 小巧型参考设计
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 在视轴方向上 15 米范围内进行人体检测
      2. 4.4.2 天线辐射图
      3. 4.4.3 角度估算精度
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

小巧型参考设计

该小巧型参考设计具有 14 引脚连接器。

表 4-1 小巧型参考设计引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能
1 (J3A) VCC_5V 5V 电源
2 (J3B) VCC_5V 5V 电源
3 (J3A) RS232_TX_1V8 UART B (RS232) TX
4 (J3B) SPI_MISO_REG_MODE_1V8 SPI MISO 信号
5 (J3A) SPI_CS_I2C_SDA_1V8 I2C 的 SPI 芯片选择、SDA
6 (J3B) GPIO2_1V8 GPIO
7 (J3A) SPI_CLK_I2C_SCL_1V8 I2C 的 SPI 时钟、SCL
8 (J3B) TDO_SOP0_1V8 SOP0 控制
9 (J3A) RS232_RX_1V8 UART B (RS232) RX
10 (J3B) SPI_MOSI_1V8 SPI MOSO 信号
11 (J3A) HOST_INTR_GPIO_1V8 GPIO
12 (J3B) RADAR_NRST_1V8 NRESET 控制引脚
13 (J3A) GND 接地
14 (J3B) GND 接地

TIDEP-01040 引脚说明

图 4-1 引脚说明

该小巧型参考设计的电源电压为 5V。然而,由于此器件由一个 1.8V 单电源供电,所以 IO 电压电平为 1.8V。匹配主机侧的 IO 电压。

此小巧型参考设计可通过 LaunchPad™ 开发套件连接到主机 PC。


TIDEP-01040 主机 PC 连接选项

图 4-2 主机 PC 连接选项

TIDEP-01040 LaunchPad 开发套件连接

图 4-3 LaunchPad™ 开发套件连接

LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件可用于将小巧型参考设计连接到主机 PC。对于此连接,请考虑以下几点:

  1. 此参考设计可通过使用 LaunchPad 开发套件中的 5V 电源直接供电。
  2. 此参考设计具有 1.8V IO。但是,LaunchPad 开发套件的默认 IO 为 3.3V(P9 跳线位置 1-2)。要修改 LaunchPad 开发套件的 IO,请将 P9 跳线置于 2-3 位置(请参阅图 4-3),以获得目标电路板的 IO 电压。
  3. 将 1.8V(参考设计 IO 电压)连接到 LaunchPad 开发套件中 P10 的引脚 5 (LP_VDD),以将 LaunchPad 开发套件的 IO 电压修改为 1.8V。

小巧型参考设计采用了 1.27mm 间距引脚来减小外形尺寸。然而,连接大多数 USB 转 UART 适配器时,需要使用 2.54mm 间距的跳线。因此,使用间距转换器 DR127D254P20F 与 USB 桥接器连接。

图 4-4示出了此连接:


TIDEP-01040 使用间距转换器

图 4-4 使用间距转换器

在此过程中,参考设计与间距转换器相匹配。间距转换器另一侧的 2.54mm 间距公接头用于进行连接。以下列表包含在建立连接时需要考虑的一些注意事项。

在此连接中,跳线:

  1. 需要支持电源引脚 (5V) 的最大峰值电流要求,例如 200mA 至 300mA
  2. 需要较小且长度相等,避免因引入较大的 DCR 而影响数据传输速度或导致信息丢失
  3. 需要具有较小 IR 压降和电感,以防止电源和 GND 上出现振铃