ZHCUCY9 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 参考设计特性
      2. 2.2.2 开关设置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432W
      2. 2.3.2 晶体
      3. 2.3.3 TPS6285020M - 1.8V 直流/直流稳压器
      4. 2.3.4 QSPI 闪存存储器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 天线
      1. 3.1.1 距离和相位补偿
      2. 3.1.2 线性调频脉冲配置
    2. 3.2 PCB
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 参考设计
      2. 4.1.2 小巧型参考设计
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 在视轴方向上 15 米范围内进行人体检测
      2. 4.4.2 天线辐射图
      3. 4.4.3 角度估算精度
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

TPS6285020M - 1.8V 直流/直流稳压器

TPS6285020M 是 TI 的 2A(连续)高效同步降压固定 1.8V 输出直流/直流转换器,此参考设计中使用了该转换器来为 1.8V 电源轨供电。

需要满足器件 1.8V 电源轨的峰值电流要求。另请参阅 IWRL6432 WCSP 单芯片 57GHz 至 64GHz 工业雷达传感器数据表中的每个电压轨的峰值电流要求部分,以了解更多详细信息。除了电流要求外,直流/直流稳压器还需要具有强制 PWM 模式(或自动开关模式)和展频时钟 (SSC) 功能。

注: 如果需要在器件的深度睡眠条件下优化总体系统功耗,而此时通常处于轻负载条件下,则可以启用自动开关模式。在此模式下,根据轻负载条件,会启用 PFM 开关模式以降低直流稳压器的功耗。自动模式和强制 PWM 开关模式可以使用直流稳压器的 MODE 引脚进行切换。直流/直流稳压器的 MODE 引脚可由器件通过 GPIO 进行控制,根据器件是否进入或退出深度睡眠,直流/直流稳压器会在自动模式和强制 PWM 模式之间切换。另请参阅为直流/直流转换器启用 PFM 模式。