ZHCUCY8 April 2025 TPS26744E-Q1
如果 USB-C 插头和插座处于 USB-IF 定义的规格限制范围内,通常不会发生 VBUS 短路。但是,仍然存在 VBUS 引脚意外与 Type-C 超高速数据引脚接触,从而导致电气过应力 (EOS) 事件的风险。为避免这种风险,请将串联交流耦合电容器放置在靠近 Type-C 插座的超高速数据布线上。此外,在这些交流耦合电容器和 DisplayPort 转接驱动器之间放置 ESD 保护二极管(例如 TPD4E05U06-Q1)。
选择具有足够额定电压的交流耦合电容器。请注意,尽管在 TPS26744EQ1EVM 上使用额定电压为 25V 的 0201 交流耦合电容器,但建议使用额定电压更高的电容器。具有更高额定电压的一个代价是电容器封装尺寸。对于5Gbps DP 交替模式,德州仪器建议不要使用大于 0402 的封装尺寸以保持信号完整性。