ZHCUCY8 April   2025 TPS26744E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 运行
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 LED、跳线和连接器说明
      1. 2.3.1 LED 指示灯
      2. 2.3.2 跳线设置
      3. 2.3.3 连接器说明
      4. 2.3.4 调试接头
    4. 2.4 默认 I2C 地址
  8. 3热像图
  9. 4布局指南
    1. 4.1 总体布局建议
      1. 4.1.1 USB 超高速引脚 VBUS 短路保护
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

调试接头

提供了 J1、J2 和 J3 接头,以允许 EVM 连接范围为 5V 的调试数字转换器。

J1 和 J3 调试接头

J1 和 J3 接头位置如所示图 2-6,信号分配如表 2-4表 2-5 所示。

TPS26744EQ1EVM J1 和 J3 调试接头图 2-6 J1 和 J3 调试接头
表 2-4 J1 接头引脚分配
引脚 名称 说明
1 PA.CC1 端口 A CC1
2 PA.CC2 端口 A CC2
3 PA_VBUS_D10 端口 A 的 VBUS 电压调节为 10%
4 P0_GPIO9 观察 P0_GPIO9
5 GND 接地基准
6 GND 接地基准
7 I2C2.SCL I2C2 时钟(控制器)
8 I2C2.SDA I2C2 数据(控制器)
9 GND 接地基准
10 P0_GPIO0 观察 P0_GPIO0
表 2-5 J3 接头引脚分配
引脚 名称 说明
1 VBAT_D10 VBAT 输入电源电压调节为10%
2 I2C1.SDA I2C1 数据(目标)
3 I2C1.SCL I2C1 时钟(目标)
4 P0_GPIO3 观察 P0_GPIO3(DNP R125 并在 R126 焊盘上组装一个 0402 尺寸的 0Ω 电阻器)
5 P1_GPO5 观察 P1_GPO5 或用作 ADC 输入
6 GND 接地基准

J2 调试接头

J2 接头位置如图 2-7 所示,信号分配如表 2-6 所示。

TPS26744EQ1EVM J2 调试接头图 2-7 J2 调试接头
表 2-6 J2 接头引脚分配
引脚 名称 说明
1 PB.CC1 端口 B CC1
2 PB.CC2 端口 B CC2
3 PB_VBUS_D10 端口 B 的 VBUS 电压调节为 10%
4 P0_GPIO9 观察 P0_GPIO9
5 GND 接地基准
6 GND 接地基准
7 I2C2.SCL I2C2 时钟(控制器)
8 I2C2.SDA I2C2 数据(控制器)
9 GND 接地基准
10 PO_GPIO0 观察 P0_GPIO0