开始使用 TPS26744EQ1EVM 的一种简单方法是使用预编程的开箱即用体验演示,其中演示了 EVM 的主要特性。
用于实现 EVM 运行的连接:
- 将10-18V(最大 30A)直流电源连接到 J6 输入螺钉式接线端子。
- 提供端口 A 和端口 B Type-C 插座以连接到电源或 Type-C 接收器件或测试设备,以及 DisplayPort 源器件或接收器件,如图 2-4 所示。
- 端口 A Type-C 插座专用于 DisplayPort 源器件,因为 USB 3 引脚连接到 U19 TUSB5461-Q1 转接驱动器。DisplayPort 数据路径从 J10 DisplayPort 插座路由到端口 A。
- 端口 B Type-C 插座专用于 DisplayPort 源器件,因为 USB 3 引脚连接到 U24 TUSB564-Q1 转接驱动器。DisplayPort 数据路径从端口 B 路由到 J13 DisplayPort 插座。
- 提供 DisplayPort 插座以连接 DisplayPort 源器件或接收器件,如图 2-4 所示。
- 使用 GUI 将 Type-B USB 电缆从 J12 插座连接到 Pc,以对 TPS26744E-Q1 的集成式闪存进行编程。
- I2C 逻辑分析仪用于在运行期间观察 TPS26744E-Q1 与 LM251772-Q1、TUSB564-Q1 或 TUSB5461-Q1 之间的 I2C 流量。有关更多详细信息,请参阅节 2.3.4。