ZHCUCY8 April 2025 TPS26744E-Q1
表 2-1 列出了 LED 指示灯及其说明。
| 参考 | 颜色 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D1 | 白色 | P0_GPIO3 | 通过将 P0_GPIO3 配置为 PA_PWM(DNP R126 并在 R125 上组装一个 0402 尺寸的 0Ω 电阻器)来驱动 D1 LED。 |
| D10 | J12 Type-B VBUS 指示器 |
亮:Type-B 插头连接到 J12。 关闭:Type-B 插头未连接到 J12。 |
|
| D11 | VIN 电源指示器 |
亮:VIN 电源轨已启动。 关闭:无 VIN 电源。 |
|
| D12 | 端口 A VBUS 指示器 |
亮:端口 A VBUS 上电。 关闭:端口 A VBUS 未通电。 |
|
| D13 | 端口 B VBUS 指示器 |
亮:端口 B VBUS 上电。 关闭:端口 B VBUS 未通电。 |
图 2-3 所示为前文所述的板载 LED。
图 2-3 LED 指示灯