ZHCUCY8 April 2025 TPS26744E-Q1
表 2-3 列出了 TPS26744EQ1EVM 上的连接器。
| 参考 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|
| J6 | 螺钉式接线端子块 | 电源输入 |
| J7 | LIN 命令行接口选项 #1 | LIN 总线通过 R131 直接连接到 U7 LIN 收发器。 |
| J8_1 | 端口 A USB Type-C 插座 | USB PD 输出/DP 源端 |
| J8_2 | 端口 B USB Type-C 插座 | USB PD 输出/DP 接收端 |
| J9 | USB Type-A 插座 | USB 数据连接到端口 A (J8_1)。 |
| J10 | DisplayPort 插座 | DP 接收端。连接到 TUSB5461-Q1 和端口 A (J8_1)。 |
| J12 | USB Type-B 插座 | USB 数据连接到端口 B (J8_2)。 |
| J13 | DisplayPort 插座 | DP 源端。连接到 TUSB564-Q1 和端口 B (J8_2)。 |
| J15 | LIN 命令行接口选项 #2 | TXD/RXD 连接到 U31 LIN 收发器,U31 的 LIN 总线通过 R129 连接到 U7 LIN 收发器。 |
评估 DisplayPort 交替模式时,请将 DisplayPort 接收端和源端器件连接到 EVM,如 图 2-4 或 图 2-5 所示。
图 2-4 DisplayPort 连接
图 2-5 DisplayPort 连接(环回)