ZHCUCY8 April   2025 TPS26744E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 运行
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 LED、跳线和连接器说明
      1. 2.3.1 LED 指示灯
      2. 2.3.2 跳线设置
      3. 2.3.3 连接器说明
      4. 2.3.4 调试接头
    4. 2.4 默认 I2C 地址
  8. 3热像图
  9. 4布局指南
    1. 4.1 总体布局建议
      1. 4.1.1 USB 超高速引脚 VBUS 短路保护
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

跳线设置

跳线设置

表 2-2 列出了跳线设置。要参考默认跳线配置,请参阅图 2-1。

表 2-2 跳线设置
跳线 连接 说明
J4 开路 使 P1_GPO4 悬空并允许 TPS26744E-Q1 在活动模式下运行。
已安装 将 TPS26744E-Q1 置于关断模式,以将 P1_GPO4 拉至低电平并启用 ENSD 功能。
J5 开路 P0_GPIO4 与 P0_GPIO5 是开路。
引脚 1-3 和 2-4 之间安装的跳线 P0_GPIO4 连接到 I2C1_SCL,P0_GPIO5 连接到 I2C1_SDA。选择此跳线设置以将 Raspberry Pi MCU 连接到 TPS26744E-Q1。
引脚 3-5 和 4-6 之间安装的跳线 P0_GPIO4 连接到 LIN_TXD,P0_GPIO5 连接到 LIN_RXD。选择此跳线设置以将 U7 LIN 收发器连接到 TPS26744E-Q1。
J11 开路 没有为 J10 DisplayPort 插座的 DP_PWR 引脚提供 3.3V 电源。
已安装 安装跳线可为 J10 DisplayPort 插座的 DP_PWR 引脚提供 3.3V 电压。