ZHCUCY8 April   2025 TPS26744E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 运行
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 LED、跳线和连接器说明
      1. 2.3.1 LED 指示灯
      2. 2.3.2 跳线设置
      3. 2.3.3 连接器说明
      4. 2.3.4 调试接头
    4. 2.4 默认 I2C 地址
  8. 3热像图
  9. 4布局指南
    1. 4.1 总体布局建议
      1. 4.1.1 USB 超高速引脚 VBUS 短路保护
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

热像图

热像图如下图所示。环境温度为 25°C,热感图像是在输入电压为 13.5V 且所有输出均在 28V 5A 或 140W 的满载条件下拍摄的。在获取图像之前、控制器运行了大约 30 分钟以达到热稳定状态。TPS26744EQ1EVM 是一个 6 层 PCB,所有层的覆铜为 1oz。

警告: 高温表面超过 55°C 会导致烫伤。请勿触摸!
TPS26744EQ1EVM 热像图顶部,端口 A图 3-1 热像图顶部,端口 A
TPS26744EQ1EVM 热像图底部,端口 A图 3-2 热像图底部,端口 A
TPS26744EQ1EVM 热像图顶部,端口 B图 3-3 热像图顶部,端口 B
TPS26744EQ1EVM 热像图底部,端口 B图 3-4 热像图底部,端口 B
TPS26744EQ1EVM 热像图顶部,端口 A 和端口 B图 3-5 热像图顶部,端口 A 和端口 B
TPS26744EQ1EVM 热像图底部,端口 A 和端口 B图 3-6 热像图底部,端口 A 和端口 B