ZHCUCW6B February   2023  – November 2024 TMUX9616 , TMUX9616N

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 简介
  5. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 注意事项和警告信息
  7. 特性
  8. TMUX9616QFPEVM GUI 软件安装
    1. 5.1 安装 GUI 软件
    2. 5.2 GUI 软件快速入门指南
  9. TMUX9616QFPEVM 设置过程
  10. TMUX9616QFPEVM 特性描述
    1. 7.1 TX7516 脉冲发生器接口接头
    2. 7.2 热关断
    3. 7.3 外部 SPI
    4. 7.4 通道负载选项
  11. 连接说明
  12. 原理图
  13. 10物料清单
  14. 11修订历史记录

通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南

TMUX9616QFPEVM

务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告: 务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子产品。该产品严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI)™ 严禁将其用于任何其他用途或应用。没有资质的专业人员应立即停止使用 HV EVM。

  1. 工作区安全
    1. 保持工作区整洁有序。
    2. 每次电路通电时,都必须由一位或多位具有资质的观察员在场监督。
    3. TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识,指示存在高压作业,以避免意外接触。
    4. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC,则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
    5. 使用稳定且不导电的工作台。
    6. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手测试 EVM。
  2. 电气安全
    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户完全可接触到的高电压。
    1. 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
    2. 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    3. EVM 完全准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告: EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。
  3. 人身安全
    1. 穿戴个人防护装备(例如乳胶手套或具有侧护板的护目镜)或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱中,避免意外接触。

安全使用限制条件:

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。