ZHCUCW6B
February 2023 – November 2024
1
2
商标
1
简介
2
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
3
注意事项和警告信息
4
特性
5
TMUX9616QFPEVM GUI 软件安装
5.1
安装 GUI 软件
5.2
GUI 软件快速入门指南
6
TMUX9616QFPEVM 设置过程
7
TMUX9616QFPEVM 特性描述
7.1
TX7516 脉冲发生器接口接头
7.2
热关断
7.3
外部 SPI
7.4
通道负载选项
8
连接说明
9
原理图
10
物料清单
11
修订历史记录
4
特性
TMUX9616QFPEVM 具有以下特性:
集成 SPI 控制器硬件和 GUI,用于与 TMUX9616(N)PT 进行通信
直接对接接头,可轻松集成 TX7516 脉冲发生器
VDD、VLL 和 GND 的电源端子,并在输入电源端子和器件附近填充了去耦电容器
用于监控所有源极和漏极及数字控制引脚的接头引脚
具有 LED 信号的热关断监控电路
VDD、VLL 和 GND 引脚的测试点
提供 SMA 封装选项,可在指定的源极和漏极引脚上安装 SMA 连接器
用于指定源极和漏极引脚的探头尖端支架
电路板背面的电阻器和电容器负载封装结构,可针对每个源极和漏极引脚定制负载条件