ZHCUCW6B February   2023  – November 2024

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 3 注意事项和警告信息
  7. 4 特性
  8. 5 TMUX9616QFPEVM GUI 软件安装
    1. 5.1 安装 GUI 软件
    2. 5.2 GUI 软件快速入门指南
  9. 6 TMUX9616QFPEVM 设置过程
  10. 7 TMUX9616QFPEVM 特性描述
    1. 7.1 TX7516 脉冲发生器接口接头
    2. 7.2 热关断
    3. 7.3 外部 SPI
    4. 7.4 通道负载选项
  11. 8 连接说明
  12. 9 原理图
  13. 10物料清单
  14. 11修订历史记录

外部 SPI

TMUX9616QFPEVM 使用户能够配置电路板,以便与集成 SPI 控制器和 GUI 配合使用,或提供外部 SPI 通信设置。为了提供外部通信设置,用户必须使 J12-J18 跳线保持未安装状态,以防止 EVM 意外运行。接下来,用户可以将其接口连接到 J8 块提供的接头引脚,以便与 TMUX9616(N) 进行通信。

TMUX9616QFPEVM SPI 接头图 7-3 SPI 接头