ZHCUCW6B February   2023  – November 2024

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 3 注意事项和警告信息
  7. 4 特性
  8. 5 TMUX9616QFPEVM GUI 软件安装
    1. 5.1 安装 GUI 软件
    2. 5.2 GUI 软件快速入门指南
  9. 6 TMUX9616QFPEVM 设置过程
  10. 7 TMUX9616QFPEVM 特性描述
    1. 7.1 TX7516 脉冲发生器接口接头
    2. 7.2 热关断
    3. 7.3 外部 SPI
    4. 7.4 通道负载选项
  11. 8 连接说明
  12. 9 原理图
  13. 10物料清单
  14. 11修订历史记录

简介

本用户指南介绍了 TMUX9616QFPEVM 评估模块 (EVM) 的预期用途。该电路板支持对 TI TMUX9616PT 和 TMUX9616NPT 多路复用器进行快速原型设计和评估。TMUX9616 和 TMUX9616N 是一款具有防闩锁特性的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下工作。TMUX9616 在输出端包含泄放电阻器、而 TMUX9616N 不包含。

TMUX9616 和 TMUX9616N 集成了可级联的 16 位移位寄存器和锁存器,用于控制 16 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9616 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。

图 1-1 和 图 1-2 与收到的 EVM 类似,TMUX9616QFPEVM 套件包含以下项目:

  1. TMUX9616QFPEVM
  2. 1 条 Mini-USB 线缆

TMUX9616N 可单独订购,并置于 TMUX9616QFPEVM 上以进行评估。

TMUX9616QFPEVM TMUX9616QFPEVM 顶视图图 1-1 TMUX9616QFPEVM 顶视图
TMUX9616QFPEVM TMUX9616QFPEVM 底视图图 1-2 TMUX9616QFPEVM 底视图
TMUX9616QFPEVM TMUX9616QFPEVM 功能方框图图 1-3 TMUX9616QFPEVM 功能方框图