ZHCUCW6B February 2023 – November 2024 TMUX9616 , TMUX9616N
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | TMUX9616QFPEVM | 不限 | ||
| C1、C3、C4 | 3 | 1µF | 多层陶瓷电容器,1µF,±10%,250V,X7T,SMD,1812 | 1812 | C4532X7T2E105K250KA | TDK |
C6、C7、C8 | 3 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,250V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR72E104KW03L | MuRata |
C9、C10、C13、C14 | 4 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,±10%,X7R,0402 | 402 | GRM155R71C104KA88D | MuRata |
C11 | 1 | 22µF | 电容,铝制,22µF,10V,±20%,1.35Ω,AEC-Q200 2 级,SMD | SMT 径向 B | EEE-FK1A220R | Panasonic |
C12 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X7R,0805 | 805 | C0805C105K4RACTU | Kemet |
C15 | 1 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2µF,10V,±10%,X7R,0805 | 805 | LMK212B7225KG-T | Taiyo Yuden |
C16 | 1 | 0.47µF | 电容,陶瓷,0.47µF,16V,±10%,X5R,0603 | 603 | GRM188R61C474KA93D | MuRata |
C17 | 1 | 2200pF | 电容,陶瓷,2200pF,50V,±10%,X7R,0603 | 603 | C0603C222K5RACTU | Kemet |
C18、C19 | 2 | 30pF | 电容,陶瓷,30pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | 603 | GRM1885C1H300JA01D | MuRata |
C20、C21 | 2 | 220pF | 电容,陶瓷,220pF,50V,±10%,X7R,0603 | 603 | C0603C221K5RACTU | Kemet |
D1 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | 7 × 4mm | SSF-LXH305GD-TR | Lumex |
D2 | 1 | 7.5V | 二极管,齐纳,7.5V,550mW,SMB | SMB | 1SMB5922BT3G | ON Semiconductor |
DT1 | 1 | 红色 | LED,红色,SMD | 封装尺寸 1.6 × 0.8mm | APTD1608LSECK/J3- pF | KINGBRIGHT |
FB1 | 1 | 信号线铁氧体磁珠,60Ω/100MHz,800mA DCR 100mΩ SMD 0603 | 603 | MMZ1608R600ATA00 | TDK | |
FID1、FID2、FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
H1、H3、H5、H7 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
H2、H4、H6、H8 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
J1、J3、J19 | 3 | 接头,2.54mm,5 × 2,镀金,TH | 接头,2.54mm,5 × 2,TH | TSW-105-08-G-D | Samtec | |
J2 | 1 | 接头,100mil,6 × 2,镀金,TH | 6 × 2 接头 | TSW-106-07-G-D | Samtec | |
J4、J5 | 2 | 紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装 | TH 示波器探头 | 131-5031-00 | Tektronix | |
J8 | 1 | 接头,100mil,3 × 2,镀金,TH | 3 × 2 接头 | TSW-103-07-G-D | Samtec | |
J9、J10、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18 | 9 | 接头,2.54mm,2 × 1,锡,TH | 接头,2.54mm,2 × 1,TH | TSW-102-23-T-S | Samtec | |
J11 | 1 | 端子块,100mil,4X1 TH | 10.62 × 10 × 6.5mm | 282834-4 | TE Connectivity | |
J20 | 1 | 连接器,插口,Mini-USB Type B,R/A,顶部安装 SMT | USB Mini Type B | 1734035-2 | TE Connectivity | |
J21、J22、J23、J24、J25、J26、J27、J28、J29 | 9 | 2 (1 x 2) 位置分流连接器红色开孔顶部,握持 0.100" (2.54mm) 镀金 | CONN_SHUNT-2POS | 2-881545-2 | TE | |
Q1 | 1 | 50V | MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23 | SOT-23 | BSS138 | Fairchild Semiconductor |
R1、R4 | 2 | 33k | 电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 | CRCW040233K0JNED | Vishay-Dale |
R2、R3 | 2 | 33 | 电阻,33.0,1%,0.1W,0402 | 402 | ERJ-2RKF33R0X | Panasonic |
R5 | 1 | 200 | 电阻,200,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | CRCW0603200RJNEA | Vishay-Dale |
R6 | 1 | 1.50k | 电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 | CRCW04021K50FKED | Vishay-Dale |
R7 | 1 | 1.2Meg | 电阻,1.2M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 | CRCW04021M20JNED | Vishay-Dale |
RT1 | 1 | 200 | 电阻,200,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW1206200RFKEA | Vishay-Dale |
S1 | 1 | 开关,触控式,单极单投-常开,0.05A,12V,SMD | 3.5 × 3.55mm | EVQ-P7A01P | Panasonic | |
TMUX9616QFPEVM | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
TP1 | 1 | 测试点,通用,绿色,TH | 绿色通用测试点 | 5126 | Keystone | |
TP2、TP6、TP7 | 3 | 测试点,通用,黑色,TH | 黑色通用测试点 | 5011 | Keystone | |
TP3、TP5 | 2 | 测试点,通用,红色,TH | 红色通用测试点 | 5010 | Keystone | |
TP4 | 1 | 测试点,通用,黄色,TH | 黄色通用测试点 | 5014 | Keystone | |
U1 | 1 | 220V 高压 1:1、16 通道防闩锁开关 | LQFP48 | TMUX9616PT | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | EMC 性能优异的高速、增强型六通道数字隔离器,DBQ0016A (SSOP-16) | DBQ0016A | ISO7761DBQR | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192B SRAM 和 63 个 GPIO,-40 至 85℃,80 引脚 QFP (PN),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | PN0080A | MSP430F5529IPN | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 适用于数字应用的 150mA 线性电压稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | LP3990MFX-3.3/NOPB | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | 4 通道超低电容 IEC ESD 保护二极管,DQA0010A (USON-10) | DQA0010A | TPD4E05U06DQAR | 德州仪器 (TI) | |
Y1 | 1 | 晶体,24.000MHz,20pF,SMD | 晶体,11.4x4.3x3.8mm | ECS-240-20-5PX-TR | ECS Inc. | |
C2、C5 | 0 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,250V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR72E104KW03L | MuRata |
CD0、CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD6、CD7、CD8、CD9、CD10、CD11、CD12、CD13、CD14、CD15、CS0、CS1、CS2、CS3、CS4、CS5、CS6、CS7、CS8、CS9、CS10、CS11、CS12、CS13、CS14、CS15 | 0 | 470pF | 电容,陶瓷,470pF,250V,±10%,X7R,0603 | 603 | GRM188R72E471KW07D | MuRata |
J6、J7 | 0 | 连接器,SMA 插孔,STR,50Ω,SMD | CONN_SMA_JACK | 132134-15 | Amphenol Connex | |
RD0、RD1、RD2、RD3、RD4、RD5、RD6、RD7、RD8、RD9、RD10、RD11、RD12、RD13、RD14、RD15、RS0、RS1、RS2、RS3、RS4、RS5、RS6、RS7、RS8、RS9、RS10、RS11、RS12、RS13、RS14、RS15 | 0 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |