ZHCUCW6B February   2023  – November 2024

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 简介
  5. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 注意事项和警告信息
  7. 特性
  8. TMUX9616QFPEVM GUI 软件安装
    1. 5.1 安装 GUI 软件
    2. 5.2 GUI 软件快速入门指南
  9. TMUX9616QFPEVM 设置过程
  10. TMUX9616QFPEVM 特性描述
    1. 7.1 TX7516 脉冲发生器接口接头
    2. 7.2 热关断
    3. 7.3 外部 SPI
    4. 7.4 通道负载选项
  11. 连接说明
  12. 原理图
  13. 10物料清单
  14. 11修订历史记录

TMUX9616QFPEVM 设置过程

若要让 TMUX9616QFPEVM 正常工作,请完成以下步骤:

  1. 按照上一节所述下载并安装 GUI 软件。
  2. 连接以下跳线以实现所需的 TMUX9616 (N) 运行:
    1. 在 J10 上安装 VSS 分流跳线。
    2. 不要在 J9 上安装分流跳线(保持悬空)。
    3. 如果使用板载 SPI,则在 J12-J18 上安装跳线以启用此功能。否则,如果从外部提供通信,则将跳线保持未安装状态。
    4. 将所有必要的电源连接到指定的电源端子块 (J11) 输入端,并按照下表中的顺序为这些电源上电:
      表 6-1 电源和指定的电源端子块
      端子电源轨电压电流限值
      J11-1VSS-10V 至 -110V10mA
      J11-2GND0V
      J11-3VDD10V 至 110V10mA
      J11-4VLL5V50mA
      注:
      1. VLL 具有较高的电流限制,因为它用于为 EVM 上的多个其他元件供电。不代表 TMUX9616 的典型 VLL 静态电流。
      2. 以任意顺序对 TMUX9616QFPEVM 上电或断电可能会损坏器件。
  3. 在 PC 和 TMUX9616QFPEVM 连接器 J20 之间连接 mini-USB 为 SPI 通信块供电。J20 旁边的绿色 LED (D1) 亮起,表示电源正常。
  4. 打开 GUI 网页链接,从下拉菜单中选择适当的器件,按“Connect”,并确保 GUI 的左下方显示 Hardware Connected 提示,以初始化 TMUXHV-EVM GUI。然后点击 Quick Start 图标以导航到 GUI 內。
  5. 将所需输入连接到源极和漏极引脚,并焊接在必要的电阻器和电容器上,以进行测试负载(每个 I/O 的 R/C 封装位于电路板的背面)。
  6. 使用 TMUXHV-EVM GUI 选择以及打开或关闭所需的通道,并继续评估 TMUX9616PT 和 TMUX9616NPT。