数据表
TMUX9616N
- 宽电源电压范围或输入信号范围:
- 双电源:±20V 至 ±110V,220V VPP
- 240VPP 绝对最大值
- 低关断电容: 5pF
- 低导通电容:10pF
- 低导通电阻 (RONL):12Ω
- 快速导通时间:3µs(最大值)
- 高达 72MHz 的数据移位时钟频率
- 逻辑电平:1.8V 至 5V
- 出色的关断隔离性能:5MHz 时为 -70dB
- 输出端上集成泄漏电阻器
- 由器件构造实现的闩锁效应抑制
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 业界通用 7mm × 7mm(封装尺寸)LQFP 封装,可实现引脚对引脚兼容性
TMUX9616x 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。在建议的电源电压范围内,还支持非对称电源偏置。TMUX9616x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。TMUX9616x 还在其源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上集成了泄放电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9616x 非常适合医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用。
TMUX9616x 集成了可级联的 16 位移位寄存器和锁存器,用于控制 16 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9616x 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。16 位移位寄存器可由 1.8V – 5V 电源供电。16 位移位寄存器可以支持高达 72MHz 的时钟速度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX9616x 具有闩锁效应抑制的 220V 高压 1:1、16 通道开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP 封装评估模块
TMUX9616 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。器件具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。