ZHCUCV0A February   2025  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 建议运行条件
      2. 1.3.2 PCB 和机械参数
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
  8. 3软件
    1. 3.1 通信接口的安装
      1. 3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

说明

BQ25858 和 BQ25858B 评估模块 (EVM) 是 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 的完整评估系统。这些 EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。

BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 是宽电压、双向开关模式降压/升压控制器。这些器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效电源转换。这些器件具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。

BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 使用相同的硬件。这两款电路板之间的唯一区别是 I2C 地址。BQ25858-Q1 的 I2C 地址为 0x6B,BQ25858B-Q1的 I2C 地址为 0x4B。