ZHCUCV0A February 2025 – April 2025
为确保使用 BQ25858EVM 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() | 警告。注意 | 该 EVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。 警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() | 警告 | BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果用户在这些板上施加高电压,则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板需由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。 |
![]() | 警告 | 此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时,请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。 |
![]() | 警告 | 断电后,板载电容器上可能存在高电压。在 EVM 断电后,请正确检查所有板载储能器并使其放电。 |
![]() | 注意 | 在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。 |