ZHCUCV0A February 2025 – April 2025
BQ25858 和 BQ25858B 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 的评估系统。这些 IC 是降压/升压控制器,具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能。
这些器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。这些器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
除了 I2C 主机控制模式,这些器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。