ZHCUCV0A February   2025  – April 2025 BQ25858-Q1 , BQ25858B-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 建议运行条件
      2. 1.3.2 PCB 和机械参数
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
  8. 3软件
    1. 3.1 通信接口的安装
      1. 3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

接头信息

表 2-2 连接器/端口说明
插孔说明
J1-VIN输入:正极端子
J1-PGND输入:负极端子(接地端子)

J2-PD 控制器连接器

连接到 USB PD 控制器

J3-VOUT

输出:正极端子

J3-PGND输入:负极端子(接地端子)

J4-PD 电源输入

PD 控制器连接器

J5-PD 电源输出

PD 控制器连接器

J6–EXT_DRV

外部栅极驱动器接口

J7-EXT_I2C

USB2ANY 的通信端口

J8-I2C

EV2400 的通信端口

J9 通信端口

EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口