ZHCUCV0A February   2025  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 建议运行条件
      2. 1.3.2 PCB 和机械参数
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
  8. 3软件
    1. 3.1 通信接口的安装
      1. 3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

设置

BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 20VDC、8A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VOUT 和 PGND)。
  5. 在 J3(VOUT 和 PGND)上连接一个电压表。
  6. 在 4A 下将电子负载设置为 CC 模式。关闭负载 1。
  7. 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
  8. 如果使用 Battery Management Studio,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J8 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2
    2. 开启计算机和负载 2。打开 bqStudio 软件。
    3. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
    4. 在 Select a Target 页面中选择 Charger_2_00_BQ25758.bqz。
    5. 选择目标器件后,点击 Field View,然后点击 Read Register 按钮。
    BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
  9. 将看门狗设置为禁用。
    BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
  10. 在 16 Bit Registers 中,VOUT_REG 默认为 5000mV
  11. 如果使用 TI Charger GUI,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J7 连接到 USB2ANY。开启计算机和负载 2。
    2. 导航至 TI Charger GUI 网站并选择要使用的充电器。BQ25758 GUI 可与 BQ25858EVM 配合使用。
      BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
    3. 您应该会在左上方看到“Hardware Connected”。看到硬件已连接后,选择左侧面板上的插头图标。
      BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
    4. 这是充电器配置窗口。点击顶部的“Read All Register”按钮,然后将 WATCHDOG 设置为禁用,并将 Output_Voltage_Limit 设置为 5000mV
      BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
    5. 以下简要说明了左侧面板上其他图标的含义。从这些图标中进行选择,配置电池充电器的其他操作。

      BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM
  12. 降压测试:将 VOUT_REG 设置为 5V (5000mV),然后打开负载 1,测量

    V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 1A ± 0.5A

    V(J3(VOUT)) = 5V ± 0.5V

    I(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A

  13. 降压/升压测试:将 VOUT_REG 设置为 20V (20000mV),测量

    V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 4A ± 0.5A

    V(J3(VOUT)) = 20V ± 0.5V

    I(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A

  14. 升压测试:将 VOUT_REG 设置为 36V (360000mV),测量

    V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 7.2A ± 0.5A

    V(J3(VOUT)) = 38V ± 0.5V

    I(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A