ZHCUCV0A February   2025  – April 2025 BQ25858-Q1 , BQ25858B-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 建议运行条件
      2. 1.3.2 PCB 和机械参数
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
  8. 3软件
    1. 3.1 通信接口的安装
      1. 3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

建议运行条件

表 1-1 BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 的建议运行条件
说明最小值典型值最大值单位
VIN (J1)EVM 的输入电压855(1)V
VOUT (J3)EVM 的输出电压3.355(1)V
IIN (J1)EVM 的输入电流10(3)(4)A
IOUT (J3)EVM 的输出电流10(3)A
稳压器输出功率EVM 的输出功率400(3)W
EXT_DRV (J6)施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压411V
EVM 工作环境温度 (TA)25(2)°C
由于与开关模式电源相关的高 di/dt 和 dv/dt 电流量,EVM 上的节点可能具有高于输入电压(降压模式)或输出电压(升压模式)电平的高尖峰。开关节点电压具有高达“输入或输出 + 电感尖峰”电平的摆幅。高侧栅极驱动器具有高达“开关节点电压 + 11V(取决于 DRV_SUP 电源电压)+ 栅极驱动电感尖峰”电平的摆幅。必须始终遵守安全预防措施。
当温度严重偏离 25°C 室温的情况下,EVM 上的连接器、凸点和跳线不太适合用于评估。请参阅 BOM 了解电路板元件的额定温度。
如果功率级输出电流大于 5A,或总输出功率大于 100W,则建议进行温度监测(例如,使用热像仪)。
默认 EVM 输入电流限制通过 IIN 引脚设置为 8A。若要禁用电流限制特性,可以将 EN_IIN_PIN 位设置为“0”、更改 IIN 引脚电阻或通过 JP11 将 IIN 引脚短接至 PGND。