ZHCUCV0A February   2025  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 建议运行条件
      2. 1.3.2 PCB 和机械参数
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
  8. 3软件
    1. 3.1 通信接口的安装
      1. 3.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

跳线信息

表 2-3 跳线说明
跳线 说明 出厂默认设置
JP3 使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。 未安装
JP4 对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4,默认 IOUT 电流将设置为 10A。 已安装
JP5 对 JP5 进行分流可偏置 TS。 已安装
JP6 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。 已安装
JP7 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。 未安装
JP8 使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。 未安装
JP9 对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9,默认开关频率将设置为 250kHz。 已安装
JP10 对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10,最大输入电流将设置为 8A。 已安装
JP11 使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。 未安装
JP12 使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。 已对引脚 1 和引脚 2 进行分流
JP13 对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。 已安装
JP14 对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。 已安装
JP15 对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。 已安装
JP16 对 JP16 进行分流,用于产生板载 3.3V 上拉电源轨。 已安装