ZHCUCU9 February 2025
AWR2243 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWR2243 是适用于汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR2243 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片解决方案,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,可实现 3TX、4RX 系统内置 PLL 和 ADC 转换器的单片集成。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。