ZHCUCU9 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 设计注意事项
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 系统设计原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2243
      2. 2.3.2 AM2732R
      3. 2.3.3 LP876242-Q1
      4. 2.3.4 LM62460-Q1
      5. 2.3.5 TCAN1043A-Q1
      6. 2.3.6 TCAN1044A-Q1
      7. 2.3.7 TMP102-Q1
      8. 2.3.8 TPS61379-Q1
      9. 2.3.9 DP83TC812-Q1
    4. 2.4 虚拟天线阵列
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 角度分辨率测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
      2. 4.2.2 PCB 层堆叠
    3. 4.3 BOM
  11. 5工具与软件
  12. 6相关文档
    1.     补充内容
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8修订历史记录

简介

许多汽车安全系统都需要车辆周围环境的高分辨率图像。该级联雷达通过结合使用两个 76GHz 至 81GHz 雷达收发器、一个雷达处理器、两个 CAN-FD PHY、一个以太网 PHY 和一个低噪声电源,解决了这些问题。系统仅需要两个连接,即电池电源输入和用于数据输出的 CAN-FD 或以太网。

该设计的雷达部分采用印刷电路板 (PCB) 蚀刻天线,带有 6 个发射元件和 8 个接收元件。通过使用该天线,会发送调制线性调频脉冲,并对反射信号采样后输入到板载数字信号处理器 (DSP) 中。借助这些信息,传感器可以记录天线视场内物体的距离、角度和速度测量值。该设计提供了一项功能,可将物体数据以 5Mb/s 的速率写入 CAN-FD 总线上的中央电子控制单元 (ECU),将原始数据写入 LVDS 端口,或通过以太网 PHY 以高达 100Mb/s 的速率写入数据。

双芯片 AWR2243 级联评估模块 (EVM) 使用 AWR2243 毫米波传感器件作为 4D 成像雷达。该评估板使用 Rogers RO3003 进行设计,具有出色的性能,可与 DCA1000EVM 无缝集成以实现直接连接,有助于原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 注重用户友好性和多功能性,可在独立模式下运行,并包含可简化软件开发启动流程的各种功能。

此 EVM 的关键属性包括:长距离 TX 波束形成和波束控制、高角分辨率 MIMO、针对小尺寸和高效率进行优化的电源、双器件 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器(集成了 DSP 和 MCU 并经由 CAN-FD、以太网或 LVDS 提供目标数据)、宽输入电压范围(36V 非电池电源电压,最高可支持 42V 电压)、符合 ASIL B 等级的诊断和监测功能。此外,此 EVM 包含一个串行端口,用于对板载 QSPI 闪存进行编程,并具有一个 60 引脚高密度 (HD) 连接器,用于从毫米波雷达器件捕获原始 ADC 数据。