ZHCUCU9 February 2025
TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。典型的开关电流限值为 2A。它会消耗 VIN 25μA 的静态电流。
TPS61379-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率在 200kHz 到 2.2MHz 之间。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61379-Q1 使用内部时钟展频在 FPWM 模式下提升 EMI 友好性。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。
TPS61379-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61379-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。