ZHCUCU9 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 设计注意事项
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 系统设计原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2243
      2. 2.3.2 AM2732R
      3. 2.3.3 LP876242-Q1
      4. 2.3.4 LM62460-Q1
      5. 2.3.5 TCAN1043A-Q1
      6. 2.3.6 TCAN1044A-Q1
      7. 2.3.7 TMP102-Q1
      8. 2.3.8 TPS61379-Q1
      9. 2.3.9 DP83TC812-Q1
    4. 2.4 虚拟天线阵列
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 角度分辨率测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
      2. 4.2.2 PCB 层堆叠
    3. 4.3 BOM
  11. 5工具与软件
  12. 6相关文档
    1.     补充内容
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8修订历史记录

系统设计原理

对于具有额外安全要求的系统,此参考设计中包含诊断和监控功能。

  • 电压监控器 (VMON):LP876242-Q1 的电压监控引脚已连接到 1V2_FILTERED 和 5V 电源轨。如果发生欠压或过压事件,这使得 PMIC 可监控这些电源轨,并使用 SOC_nRESET_FROM_PMIC (GPIO10) 向 SOC 发出硬复位命令。这些输入均经过低通滤波,可消除不会对系统运行产生不利影响的任何短期事件。这些监控器都直接连接到雷达。这避免了电源滤波器中的铁氧体磁珠可能发生故障且无法检测到的情况。VMON 阈值和 OV/UV 条件下采取的操作均在 PMIC 的非易失性存储器 (NVM) 设置中进行配置,并可通过 SPI 进行重新配置。
  • 额外的电压监控:为了监控 VIN_RF1 和 VIN_RF2 电源轨,它们连接到 SOC 上的 ADC 输入。如果 PMIC 监控的电源轨工作正常,则 SOC 将通电,并且 ADC 将能够监控射频轨。SOC 在故障期间采取的措施可在软件中配置。