ZHCUCU9 February 2025
LP876242-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有四个直流/直流降压转换器内核,可生成四个单相输出。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。
开关时钟会强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。
LP876242-Q1 器件是一款电源管理集成电路 (PMIC),采用 32 引脚、0.5mm 间距、5.5mm×5mm QFN HotRod 封装。该器件旨在为汽车或工业应用中的嵌入式系统或片上系统 (SoC) 供电。所有降压转换器都能够提供高达 1A 的灌电流,并支持动态电压调节。双缓冲电压调节寄存器使每个降压转换器能够在运行期间通过 SPI、I2C 或状态转换切换至不同的电压。DPLL 使降压转换器与外部时钟输入同步,并在输出轨之间实现相位延迟。
两个 I2C 接口通道或一个 SPI 通道可用于配置电源轨和 LP876242-Q1 器件的电源状态。I2C 通道 1 (I2C1) 是主通道,可用于访问负责控制可配置电源序列发生器、电源轨状态和输出以及器件运行状态的寄存器。
I2C 通道 2 (I2C2) 通过 GPIO2 和 GPIO3 引脚提供,专用于访问 Q&A 看门狗通信寄存器。当配置 SPI 而不是两个 I2C 接口时,SPI 可以访问所有寄存器,包括 Q&A 看门狗寄存器。可使用 NVM 选项来使 I2C1 也能够访问所有寄存器,包括 Q&A 看门狗寄存器。
LP876242-Q1 器件具有十个 GPIO,每个 GPIO 具有多种功能和可配置特性。当配置为通用输出引脚时,所有 GPIO 均可包含在上电和下电序列中,并用作外部资源的使能信号。此外,每个 GPIO 都可以配置为唤醒输入或睡眠模式触发器。GPIO 端口的默认配置来自 NVM 存储器,如果外部连接允许,可由软件重新配置。
LP876242-Q1 器件包含可监控软件锁定情况的 Q&A 看门狗,以及可监控随附 MCU 所产生锁步信号且具有故障注入选项的系统错误监控输入 (nERR_MCU)。该器件具有保护和诊断机制,如短路保护、热监测和关断。PMIC 可通过中断信号向处理器报告这些事件,以便处理器做出响应。