ZHCUCU9 February 2025
在 TX 波束形成、波束控制和多输入多输出/单输入多输出 (MIMO/SIMO) 等用例中,与单器件传感器相比,大量天线元件可实现较高的信噪比 (SNR) 和出色的角度分辨率。
该应用主要面向提供多种功能(如自适应巡航控制 (ACC)、自动紧急刹车 (AEB)、盲点检测、前侧来车辅助和车道变换辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。该设计还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能。
与兼容的主机/数据采集板结合使用时,级联雷达评估板包含开始评估单器件或双器件级联雷达解决方案所需的一切。