ZHCUCU9 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 设计注意事项
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 系统设计原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2243
      2. 2.3.2 AM2732R
      3. 2.3.3 LP876242-Q1
      4. 2.3.4 LM62460-Q1
      5. 2.3.5 TCAN1043A-Q1
      6. 2.3.6 TCAN1044A-Q1
      7. 2.3.7 TMP102-Q1
      8. 2.3.8 TPS61379-Q1
      9. 2.3.9 DP83TC812-Q1
    4. 2.4 虚拟天线阵列
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 角度分辨率测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
      2. 4.2.2 PCB 层堆叠
    3. 4.3 BOM
  11. 5工具与软件
  12. 6相关文档
    1.     补充内容
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8修订历史记录

角度分辨率测量

方位角分辨率通过使用两个 10dBsm 角反射器来测量,这两个角反射器放置在距离雷达约 9.5 米的径向距离处的同一距离单元中。在角度估算之前,会先应用视轴校准(例如,根据从视轴上单个角反射器获得的测量数量,对通道间相位增益不匹配进行补偿)。

角度估算使用 512 点 FFT 来执行。图 3-1 展示了从与角反射器反射相对应的距离多普勒单元测得的角谱,其中包括与两个角反射器相对应的峰值。测得的峰间角距约为 3.3 度,与约 3 度的理论角度分辨率接近。通过使用 Capon 波束形成器或 MUSIC 等计算量更大的角度估算方法,可以获得更高的角度分辨率。

AWR2243-2X-CAS-EVM 角反射器图 3-1 角反射器

图 3-2 展示了与两个角反射器相对应的距离单元的角谱。

AWR2243-2X-CAS-EVM 角度分辨率测量图 3-2 角度分辨率测量