ZHCUCT5B October   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 所需设备
    2. 2.2 设置过程
      1. 2.2.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
      2. 2.2.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
      3. 2.2.3  连接 TRF1108-DAC39RFEVM 和 TSW14J59EVM
      4. 2.2.4  将电源连接到电路板(关闭)
      5. 2.2.5  将频谱分析仪连接到 EVM
      6. 2.2.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.2.7  打开 TRF1108-DAC39RFEVM 的电源并连接到 PC
      8. 2.2.8  打开信号发生器射频输出
      9. 2.2.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
      10. 2.2.10 对 NCO 进行编程
        1. 2.2.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
      11. 2.2.11 启动 HSDC pro 软件并将 FPGA 镜像加载到 TSW14J59EVM
    3. 2.3 器件配置
      1. 2.3.1 支持的 JESD204C 器件特性
      2. 2.3.2 选项卡结构
      3. 2.3.3 寄存器映射和控制台控件
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM 疑难解答
    5. 2.5 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    6. 2.6 信号路由
    7. 2.7 跳线和 LED
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5参考资料
    1. 5.1 技术参考文档
    2. 5.2 TSW14J59EVM 操作
  11. 6修订历史记录

器件信息

DAC39RF10 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC) 系列。该器件可用作单通道或双通道非插值 DAC。该器件还可用作采用直接射频采样模式或基带模式的内插 DAC。单通道模式下的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道模式或基带模式下的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、7.5GHz 和 5GHz 的信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。TRF1108 实现这种极高的带宽,提供从近直流到 8GHz 的宽频率范围。