ZHCUCT5B October 2024 – October 2025
跳线设置如 表 2-7 所示。LED 功能如 表 2-8 所示。
| 标签 | 说明 | 功能 |
|---|---|---|
| J12 | 选择 SPI 信号源 | 已卸载(默认):发送到 EVM 上各种器件的 SPI 信号由 FTDI 软件狗板控制。已安装:来自 FMC+ 连接器的 SPI 信号控制 EVM 上的器件(该功能在电路板的下一个版本中支持)。 |
|
J13 |
为 CHA 上的 TRF1108 断电 |
已安装(默认):将 TRF1108 上的掉电引脚拉低,启用放大器。 |
|
J14 |
CHA 上 TRF1108 的测试引脚 | 已安装(默认):将测试引脚拉低。 |
|
J16 |
TRF1108 放大器的外部电源连接 |
未安装(默认):用于 TRF1108 放大器调试目的的电源轨连接。 |
|
J17 |
为 CHB 上的 TRF1108 断电 | 已安装(默认):将 TRF1108 上的掉电引脚拉低,启用放大器。 |
|
J18 |
CHB 上 TRF1108 的测试引脚 |
已安装(默认):将测试引脚拉低。 |
| 标签 | 功能 |
|---|---|
| D3 | 12V 电源指示灯 |