ZHCUCT5B October 2024 – October 2025
任何高频电路板都带来独特的实现挑战。DAC39RF10 的最大采样率为 20.48GSPS。因此,该器件的第一个奈奎斯特频率是 10.24 GHz。布局此设计时必须小心。
在 TRF1108-DAC39RFEVM 上,模拟前端就是一个示例。首先,必须仔细选择走线宽度以及与顶部接地层的距离,以呈现为 50Ω 传输线。建议以小于八分之一波长的距离布置缝合过孔,以将顶部接地层连接到相邻的接地层。9 dB 衰减器也尽可能靠近 DAC 输出放置。
直接与顶层相邻的接地层在 射频 走线下方是不中断的。这可以防止过多的电感,从而避免 射频 走线阻抗不正确。
层叠结构,特别是 射频 和 射频 接地层之间的电介质,必须针对受控介电常数进行优化。这里,电介质选择为 Panasonic Megtron 6,具有高度受控的介电常数 3.6。
此外,阻焊层已射频走线的顶部和紧邻处省略。这是因为该层通常包含不受控制的属性,因此通常不建议直接包含在高频线上。