ZHCUCT5B October 2024 – October 2025 TRF1108
仅当 DAC 编程为 JMODE 1 至 7 时,才需要执行以下步骤。对于 JMODE0,可以跳过 NCO 配置到达 节 2.2.11。对于 JMODE 1 至 7,当流数量 M 大于或等于 2 且内插因子也设置为大于或等于 2 时,NCO(数控振荡器)可用于混合 I/Q 基带信号,以从 DAC 的输出生成更高输出频率信号。
混频器扩展
数字上转换器 (DUC) 混频器支持通过 NCO 频率对复数内插输入信号进行复数到复数或复数到实数的混合。混频器中的缩放比例恰好为 1:1,因此满量程 16 位(绝对幅度= 32767)复数音调会在输出端产生满量程实音或复音。如果复数振幅的输入绝对值超过 32767,混频器将饱和,从而导致波形损坏。白色的有效圆形区域和灰色的无效角如 图 2-4 所示。
插值因子和数据流数量与 DUC 数量的关系如 表 2-2 所
| 流数量 | 内插因子 | 已启用 DUC |
|---|---|---|
| 2 | 2-256x | DUC0 |
| 4 | 4-256x | DUC0、DUC1 |
| 6 | 8-256x | DUC0、DUC1、DUC2 |
| 8 | 8-256x | DUC0、DUC1、DUC2、DUC3 |
在 PC 上打开 EVM GUI 后,导航到 GUI 左上角的“NCO”选项卡。