ZHCUCT5B October   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 所需设备
    2. 2.2 设置过程
      1. 2.2.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
      2. 2.2.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
      3. 2.2.3  连接 TRF1108-DAC39RFEVM 和 TSW14J59EVM
      4. 2.2.4  将电源连接到电路板(关闭)
      5. 2.2.5  将频谱分析仪连接到 EVM
      6. 2.2.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.2.7  打开 TRF1108-DAC39RFEVM 的电源并连接到 PC
      8. 2.2.8  打开信号发生器射频输出
      9. 2.2.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
      10. 2.2.10 对 NCO 进行编程
        1. 2.2.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
      11. 2.2.11 启动 HSDC pro 软件并将 FPGA 镜像加载到 TSW14J59EVM
    3. 2.3 器件配置
      1. 2.3.1 支持的 JESD204C 器件特性
      2. 2.3.2 选项卡结构
      3. 2.3.3 寄存器映射和控制台控件
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM 疑难解答
    5. 2.5 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    6. 2.6 信号路由
    7. 2.7 跳线和 LED
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5参考资料
    1. 5.1 技术参考文档
    2. 5.2 TSW14J59EVM 操作
  11. 6修订历史记录

SPIDAC(仅 NCO)运行

DAC 也可以配置为 SPIDAC 运行(仅 NCO 模式)。在“仅 NCO”模式下,将忽略从 JESD 流入的数据,并且 DUC 输入由 SPIDAC I 和 SPIDAC Q 驱动。当“JESD Enable”设置为 0、内插因子大于或等于 2 且“DP Enable”设置为 1 时,可以启用此模式。DAC 配置为“仅 NCO”模式。应选择流数量和内插因子的正确组合,以启用所需数量的 DUC 并设置来自各个 DAC 的所需输出,如 表 2-2 所示。

在示例中,所有四个 DUC 都已启用。DUC0 和 DUC1 路由到 DAC0。DUC2 和 DUC3 路由到 DAC1。如果每个 DAC 路由多个 DUC,则必须衰减进入 DAC 的 DUC 数据,以防止 DAC 饱和。

可以通过 GUI 按照以下步骤配置“仅 NCO”模式。

TRF1108-DAC39RFEVM GUI 的“仅 NCO”JMODE 设置。图 2-6 GUI 的“仅 NCO”JMODE 设置。
  1. 启动 DAC39RF10EVM GUI。
  2. 选择 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA 作为时钟源。
  3. 输入时钟频率 10240MHz。
  4. 为 JMODE 选项选择 JMODE3。
  5. 对于“Interpolation”,选择 8。
  6. 对于流数量,选择 8。
  7. 点击 Program Devices 按钮。
  8. 在“NCO”选项卡上,取消选中“DP Enable”框。
  9. 取消选中“JESD Enable”框。
  10. 对于“SPIDAC I”,输入值 32767 作为满标度输出功率。
  11. 选中“NCO Enable”框。
  12. 选择正确的 DUC 路由(DUC0 和 DUC1 路由到 DAC0,DUC2 和 DUC3 路由到 DAC1)。由于将两个 DUC 路由到单个 DAC,因此需要将增益值调整为 -6dB 以防止 DAC 饱和。
  13. 输入所需的频率
  14. 选中“DP Enable”。
  15. DAC 上的两个通道都有输出。
TRF1108-DAC39RFEVM “仅 NCO”模式 GUI 设置图 2-7 “仅 NCO”模式 GUI 设置

与 SPI DAC 模式类似,DDS 模式可用作低功耗选项。要启用 DDS 模式,请执行以下步骤。

  1. 按照上面的步骤 1-9 进行操作。
  2. 跳过步骤 10。
  3. 有关 11 步骤、请选中"NCO DDS Enable"框。
  4. 按照步骤 12 进行操作。
  5. 按照步骤 13 进行操作。
  6. 对于“Amplitude”(两个 DUC 路由到单个 DAC,振幅从最大值 32767 减少 6dB 至 16384),设定 16384。
  7. 按照步骤 14 进行操作。
  8. DAC 上的两个通道都有输出。