ZHCUCT5B October   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 所需设备
    2. 2.2 设置过程
      1. 2.2.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
      2. 2.2.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
      3. 2.2.3  连接 TRF1108-DAC39RFEVM 和 TSW14J59EVM
      4. 2.2.4  将电源连接到电路板(关闭)
      5. 2.2.5  将频谱分析仪连接到 EVM
      6. 2.2.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.2.7  打开 TRF1108-DAC39RFEVM 的电源并连接到 PC
      8. 2.2.8  打开信号发生器射频输出
      9. 2.2.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
      10. 2.2.10 对 NCO 进行编程
        1. 2.2.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
      11. 2.2.11 启动 HSDC pro 软件并将 FPGA 镜像加载到 TSW14J59EVM
    3. 2.3 器件配置
      1. 2.3.1 支持的 JESD204C 器件特性
      2. 2.3.2 选项卡结构
      3. 2.3.3 寄存器映射和控制台控件
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM 疑难解答
    5. 2.5 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    6. 2.6 信号路由
    7. 2.7 跳线和 LED
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5参考资料
    1. 5.1 技术参考文档
    2. 5.2 TSW14J59EVM 操作
  11. 6修订历史记录

将电源连接到电路板(关闭)

  1. 确认 TSW14J59EVM 上的电源开关处于关闭位置。将电源线连接到 12V 直流(最小 6A 电流)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 TSW14J59EVM 电源连接器。
  2. TRF1108-DAC39RFEVM 可通过 TRF1108-DAC39RFEVM 上的连接器插孔 (J2) 使用 12V 直流(最小 2A)供电,也可通过 FMC+连接器从 TSW14J59EVM 供电。有一个开关 (SW1) 可用于从 DAC EVM 上的桶形插孔或通过 FMC+ 连接器从 TSW14J59EVM 选择电源。确认 TRF1108-DAC39RFEVM 电源的电源开关设置在电源流经位置的相反位置(插孔)。如果使用桶形插孔选项,请将电源线连接到 12V 直流(最小 2A)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电源连接器。要为 DAC EVM 供电,请参见 表 2-1。
表 2-1 为 TRF1108-DAC39RFEVM 供电
TRF1108-DAC39RFEVM 电源来自TRF1108-DAC39RFEVM 电源开关位置TSW14J59EVM FMC 开关位置需要的电源
TSW14J59EVM(通过 FMC+ 连接器)FMC(默认选项)打开

对于 TSW14J59EVM 为 12V 6A

TRF1108-DAC39RFEVM 上带插孔的外部电源插孔关闭对于 TSW14J59EVM 为 12V 5A,对于 TRF1108-DAC39RFEVM 为 12V 2A
警告: 确保 EVM 的电源连接极性正确。否则,可能会立即导致 EVM 损坏。将电源开关保持在关闭位置,直至稍后指示。