ZHCUCT1 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BOOSTXL-LMG2100-MD PCB 概览
    2. 2.2 散热器
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 CCS 内打开工程
    3. 3.3 修改通用电机控制实验室示例
    4. 3.4 更改 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 软件指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

器件信息

本设计中使用的主要 IC 如下所述:

  • LMG2100R026:100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级
  • LMR38010:SIMPLE SWITCHER® 具有 40µA IQ 的 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器
  • INA241A:具有增强的 PWM 抑制能力的 –5V 至 110V 双向超精密电流检测放大器
  • INA310A:具有比较器的 –4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • TXU0304:四通道固定多向电平转换器
  • TPS746:具有电源正常指示和使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器
  • TPSM82821:具有集成电感器、采用 2 × 2.5 × 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块
  • REF3333:采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 3.3V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准
  • TMP61:采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻
  • SN74LVC1G14:具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器
  • SN74LVC1G373:具有三态输出的单路 D 型闩锁