ZHCUCT1 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BOOSTXL-LMG2100-MD PCB 概览
    2. 2.2 散热器
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 CCS 内打开工程
    3. 3.3 修改通用电机控制实验室示例
    4. 3.4 更改 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 软件指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

跳线信息

表 2-1 跳线配置
跳线 功能 已组装 / LED_ON 默认值
S1 INA310 过流保护复位 复位 OCP 信号
J1 INA310 /RESET 引脚访问

组装:INA310 锁存模式

未组装:INA310 透明模式

未组装
J4 PWM 缓冲器电压输入的测试选项,默认情况下已组装 R52 未组装
J7 5.5V 至 TPS74601PDRVR 的测试选项(未组装) 未组装
J8 选择过流保护模式

1-2 引脚:启用 INA310

2-3 引脚:启用 GaN OCP

引脚 1-2

D1(红色) 过流故障报告 短路 /
D7(绿色) 5V 电源轨 5V 板载 /
D8(绿色) 3.3V 电源轨 3.3V 板载 /
警告:

当 Launchpad 上的 C2000 将由 USB 供电时,不应组装 R47 和 R48。

组装 R48 和 R47 后,C2000 LaunchPad 将通过 GaN 板供电,应当移除 F280039C LaunchPad 中的两个 JP2 跳线。