ZHCUCT1 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BOOSTXL-LMG2100-MD PCB 概览
    2. 2.2 散热器
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 CCS 内打开工程
    3. 3.3 修改通用电机控制实验室示例
    4. 3.4 更改 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 软件指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

特性

  • 12V 至 60V 的宽输入电压范围
  • 与 LMG2100R044 和 LMG2100R026 兼容
  • GaN 半桥功率级可简化 PCB 布局,并减少寄生电感,从而优化开关性能
  • 与 MOS 解决方案相比,TI GaN 的尺寸减小了超过 50%
  • 使用 1mΩ 分流的精密直列式相电流感应(适用于 ±33A 的理论满量程范围)
  • 该板在无散热器的条件下运行电流高达 15.6A_RMS (LMG2100R044) 或 24A_RMS (LMG2100R026),也可使用散热器
  • TI BoosterPack 兼容型接口具有 3.3V I/O,便于使用 C2000 MCU LaunchPad 开发套件进行性能评估