ZHCUCT1 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BOOSTXL-LMG2100-MD PCB 概览
    2. 2.2 散热器
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 CCS 内打开工程
    3. 3.3 修改通用电机控制实验室示例
    4. 3.4 更改 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 软件指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

规格

安装在 BOOSTXL 控制板(红色)上的 BOOSTXL-LMG2100-MD 板(绿色) 展示了 BOOSTXL-LMG2100-MD 板三相 GaN 逆变器的系统方框图(以红色虚线框标示)。

BOOSTXL-LMG2100-MD BOOSTXL-LMG2100-MD 方框图图 1-1 BOOSTXL-LMG2100-MD 方框图

具有基于分流器的精密相电流检测功能的三相逆变器接受 12V 至 60V 的输入直流电压;标称直流输入电压为 48V。具有宽输入电压范围的直流/直流转换器 LMR38010 生成 5V 电源轨来为 LMG2100 栅极驱动器和 3.3V 电流传感器基准供电,3.3V LDO 为电流检测放大器、输入缓冲器和其他辅助电路供电。

三个逆变器半桥均采用集成式 GaN 半桥模块 (LMG2100)、1mΩ 相电流分流器和差分电流检测放大器 (INA241),增益为 50V/V,中点电压为 1.65V,由 3.3V 基准 (REF3333) 设置。具有比较器 (INA310) 的高共模电压输入放大器可监测直流总线电流,并在发生过流时禁用 PWM 缓冲器(硬件保护)。脱扣阈值设置为 30A。线性热敏电阻 (TMP302) 用于监测靠近 GaN 电源模块的 PCB 温度。

该 EVM 可连接到 C2000 MCU 等主机处理器。它为三个相中的每一相分别提供 PWM 高侧和低侧输入信号、相电流检测放大器输出电压和经调节的低通滤波相电压。PWM 信号将被缓冲。PWM 使能信号(低电平有效)允许主机处理器或 INA310 通过板载缓冲器同时启用和禁用所有三个互补 PWM。

具有 TMS320F280039C 器件的 C2000 MCU LaunchPad 连接到 EVM,并使用 InstaSPIN-FOC™ 软件实现同步电机的无传感器、速度可变、磁场定向控制。提供了一个基于 TMS320F280039C LaunchPad 的示例固件,用于评估具有 48V 低压伺服电机的 BOOSTXL-LMG2100-MD 设计。