ZHCUCN0 December   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 13
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2模块兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
  6. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 器件信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 短路检测 - DESAT
  7. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  8. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 DESAT 功能测试
  9. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 仅调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 同时调整 VDD 和 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
    3. 6.3 调整软关断强度
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  11. 8其他信息
    1. 8.1 商标
  12. 9修订历史记录

仅调整 VDD 辅助电源

本节概述了仅调整 VDD 辅助电源的步骤。

要降低 VDD 辅助电源电压,请更改连接到 TPS7A49 LDO 的 FB 引脚的电阻分压器。高侧 LDO 的电阻器为 R92/R93,低侧 LDO 的电阻器为 R97/R98。可根据 TPS7A49 数据表中提及的以下公式选择电阻器。

方程式 2. VDD=VFB×1+R92R93=1.185×1+R92R93
方程式 3. VDD=VFB×1+R97R98=1.185×1+R97R98

方程式 2 和方程式 3 分别用于选择高侧和低侧 VDD 电阻。

不建议增加 VDD 辅助电源电压,因为它可能会超出电源模块的最大 Vgs 值。如果需要增加 VDD 电压,VEE 电压也会相应地增加。请参阅节 6.1.2,以同时更改 VDD 和 VEE 辅助电源。