ZHCUCN0 December   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 13
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2模块兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
  6. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 器件信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 短路检测 - DESAT
  7. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  8. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 DESAT 功能测试
  9. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 仅调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 同时调整 VDD 和 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
    3. 6.3 调整软关断强度
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  11. 8其他信息
    1. 8.1 商标
  12. 9修订历史记录

设备列表

  • 电源
    • 需要提供至少 12V 和 1A 来为 EVM 加电
  • 函数发生器和附件
    • 1 个 2 通道函数发生器
    • 两根标准 50Ω BNC 同轴电缆
  • 示波器及附件
    • 至少具有四个通道的 500MHz 或更高带宽示波器
    • 带宽至少为 500MHz 的四个无源电压探头
  • 数字万用表
    • 两个数字万用表
  • 其他
    • 各种长度的连接线